• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル Ethernet用
  5. EVF535

Ethernet 中間ケーブル

EVF535

VSTGN040VAS0,25R04STAN040VAS

Ethernet 中間ケーブル

EVF535

VSTGN040VAS0,25R04STAN040VAS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性
仕様 Ethernetケーブル, Dコード
アプリケーション Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC 30 / DC 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
使用周囲温度 (可動部) [°C] 0~80
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 51.2
材質 PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー
外装材質 PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 15 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続 - L型バージョン
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続
電気接続
接続 ケーブル: 0.25 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm )
電気接続 - ストレートバージョン
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続