- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル Ethernet用
- EVF545
Ethernet 中間ケーブル
EVF545
VSTAN040VAS0002R04STAN040VAS
Ethernet 中間ケーブル
EVF545
VSTAN040VAS0002R04STAN040VAS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, シールドケーブル, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | Ethernetケーブル, Dコード |
アプリケーション | Industrial Ethernet, CAT5/CAT5e, 100 Mbit/s, 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用 |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC 30 / DC 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~100 |
---|---|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | 0~80 |
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 163.2 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 35.5 x 15.5 x 38 | ||||||||
材質 | PP (ポリプロピレン) ハロゲンフリー | ||||||||
外装材質 | PP (ポリプロピレン) | ||||||||
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 2 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 6.5 mm, シールド, PROFINET Type C, 4 x 0.34 mm² (7 x Ø 0.25 mm ) |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 2 x M12, L型, コーディング: D, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, シールドをコネクタに接続: 遮蔽部接続 |
---|