• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 芯線接続可能タイプ
  4. ソケット 芯線接続可能
  5. EVF565

ソケット 芯線接続可能

EVF565

SDOGH040VASFKPG

ソケット 芯線接続可能

EVF565

SDOGH040VASFKPG

  • 金メッキ接点による信頼性の高い電気的接続
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • ネジ端子で安全にケーブルを接続
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cruus
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点
アプリケーション 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 250 / DC < 300
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4, (~40 °C)
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 40.1
外装材質 PA 6.6
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 EPDM
備考
梱包数 1 個
電気接続
ネジ端子: 0.25~1 mm², ケーブル外被: Ø 3.5~6 mm, AWG 23~17
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PA 6.6, 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm, 接続する機器の最大値にご注意ください。