• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット) フィールドモジュール電源用
  5. EVF612

コネクタ(ソケット)

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

コネクタ(ソケット)

EVF612

ADOGE050VAS0005P05

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
仕様 電源ケーブル, Lコード
アプリケーション ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 63
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 16
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
使用周囲温度に関する注意
cULus: …65 °C
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 958
外装材質 PP (ポリプロピレン)
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 EPDM
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 10.1 mm, 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm