中間ケーブル
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
中間ケーブル
EVF657
VDOGE050VAS01,5P05STGE050VAS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
仕様 | 電源ケーブル, Lコード |
アプリケーション | ウェットエリアおよび食品・飲料産業アプリケーション用 |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 63 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 16 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~100 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
保存温度 [°C] | -25~55 | |
保存湿度 [%] | 10~100 | |
製品保管条件に関する気象条件クラス |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 327 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外装材質 | PP (ポリプロピレン) | ||||||||
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) | ||||||||
シーリング材 | EPDM | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 1.5 m, m-PPE, ハロゲンフリー, 灰, Ø 10.1 mm, 5 x 2.5 mm² (141 x Ø 0.15 mm ) |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: L, コネクタ外装材質、コネクタ外装: PP (ポリプロピレン), 灰, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.2 Nm |