• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. EVM011

コネクタ(ソケット)

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

コネクタ(ソケット)

EVM011

ADOAH043VAS0025H04

  • モバイルマシンおよび特に過酷な産業環境でのアプリケーション向け
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
  • 高速の温度変化および塩水噴霧に対する耐性
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション 高堅牢仕様アプリケーション向け
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~90
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...75
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...75
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波, 3軸方向(x, y, z)に6回 / -40 °C / 85 °C
連続衝撃耐性
EN 60068-2-29 Eb 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃 / -20 °C / 50 °C
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50サイクル
塩水噴霧試験
EN 60068-2-52 Kb 厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF [年] 20027
機械的仕様
重量 [g] 816
外形寸法 [mm] 26.5 x 15.5 x 36.5
材質 外装: TPU 黒色半透明, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 25 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm