コネクタ(ソケット)
EVM014
ADOGH040VAS0025H04
コネクタ(ソケット)
EVM014
ADOGH040VAS0025H04
- モバイルマシンおよび特に過酷な産業環境でのアプリケーション向け
- 広い動作温度範囲と高い保護等級
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 高速の温度変化および塩水噴霧に対する耐性
- 油 / クーラントに耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
アプリケーション | 高堅牢仕様アプリケーション向け |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 250 / DC < 300 |
---|---|
保護クラス | II |
最大負荷電流 (合計) [A] | 4 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~90 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -25~90 | |
使用周囲温度について (可動部) |
|
|
保存温度 [°C] | -25~55 | |
保存湿度 [%] | 10~100 | |
製品保管条件に関する気象条件クラス |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
振動耐性 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||
連続衝撃耐性 |
|
||||
温度急変試験 |
|
||||
塩水噴霧試験 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 807.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 15.5 x 15.5 x 45 | ||||||||
材質 | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM | ||||||||
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
ケーブル: 25 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
電気接続 - ソケット
接続 | コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm |
---|
特性図等
ディレーティング特性
|
|
---|