• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. EVM089

中間ケーブル

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

中間ケーブル

EVM089

VDOGH040VAS0002H04STGH040VAS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
アプリケーション
特長 シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション 高堅牢仕様アプリケーション向け
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 250 / DC < 300
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~90
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / -20 °C / 50 °C
50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波, 3軸方向(x, y, z)に6回 / -40 °C / 85 °C
連続衝撃耐性
EN 60068-2-29 Eb 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃 / -20 °C / 50 °C
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40°C; TB = 85°C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s 50サイクル
塩水噴霧試験
EN 60068-2-52 Kb 厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
機械的仕様
重量 [g] 96.1
外装材質 TPU
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 FKM 
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 5 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, 黒, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: TPU, オレンジ色, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): FKM , コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
特性図等
ディレーティング特性
ディレーティングImax * 0.8 (DIN EN 60512-5-2)
X 使用周囲温度 [°C]
Y 電流 [A]