• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. EVT056

中間ケーブル

EVT056

VDOAH043VAS0005E04STGH040VAS

中間ケーブル

EVT056

VDOAH043VAS0005E04STGH040VAS

  • ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
  • ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
  • 明るい照明下でもはっきり見えるLED
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
アプリケーション
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~100
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...50
使用周囲温度 (可動部) [°C] 5~100
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...50
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
MTTF [年] 20027
機械的仕様
重量 [g] 204.3
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 49
外装材質 塩化ビニール (PVC)
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
シーリング材 EPDM
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 2 x LED, 黄色
動作 1 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, L型, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 塩化ビニール (PVC), 黒色半透明, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), シーリング(パッキン): EPDM, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm