• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. EVT254

中間ケーブル

EVT254

VDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

中間ケーブル

EVT254

VDOAF040VAS00,6E04STGH040VAS

  • ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
  • 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
  • 広い動作温度範囲と高い保護等級
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
特長 シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性
アプリケーション 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC < 50 / DC < 60
保護クラス III
最大負荷電流 (合計) [A] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...50
使用周囲温度 (可動部) [°C] 5~80
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...50
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 47
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 49
材質 外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM
ロックリング材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L)
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 1 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 0.6 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm