- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル
- EVT280
中間ケーブル
EVT280
VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS
中間ケーブル
EVT280
VDOGF040VAS00,6E03STGF030VAS
- ハイジェニックおよびウエットエリアで使用、食品産業向け
- 工具を使わず手締めでも長期間確実にシーリング
- 広い動作温度範囲と高い保護等級
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
アプリケーション | 食品産業向けハイジェニック・ウェットエリア用 |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 50 / DC < 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | 5~80 | |
使用周囲温度について (可動部) |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 38.5 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
材質 | 外装: 塩化ビニール (PVC) オレンジ色, シーリング(パッキン): EPDM | ||||||||
ロックリング材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 0.6 m, 塩化ビニール (PVC), オレンジ色, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: ステンレス 1.4404 (SUS316L), コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm |