• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. 中間ケーブル
  4. 中間ケーブル
  5. EVW049

中間ケーブル

EVW049

VDOGH050SCS00,6T05STGH050SCS

中間ケーブル

EVW049

VDOGH050SCS00,6T05STGH050SCS

  • ケーブルベア対応の耐溶接スパッタ加工のPURケーブル
  • 特殊な耐溶接スパッタコーティングのナット
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
アプリケーション 溶接アプリケーション
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC < 60
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
合計定格電流 (UL) [A] 3
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...75 °C
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...75 °C
保存温度 [°C] -25~55
保存湿度 [%] 10~100
製品保管条件に関する気象条件クラス
1K22/ DIN 60721-3-1
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 57.9
材質 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 真鍮, セーフコート
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 2 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
備考
備考
2×ラベルホルダー(30mm)付き
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
電気接続
接続 ケーブル: 0.6 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 5.1 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 5 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm
特性図等
ディレーティングImax * 0.8 DIN EN 60512-5-2
X 使用周囲温度 [°C]
Y 電流 [A]