- 製品
- コネクタ / スプリッタボックス
- 中間ケーブル
- 中間ケーブル
- EVW100
中間ケーブル
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
中間ケーブル
EVW100
VDOAF030SCS01,5T03STGF030SCS
- ケーブルベア対応の耐溶接スパッタ加工のPURケーブル
- 特殊な耐溶接スパッタコーティングのナット
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- ロック機構を備えたカップリングリングによる、振動および衝撃耐性
- 機械式エンドストップでO-リングを破損から保護
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
アプリケーション
特長 | シリコンフリー, ハロゲンフリー, 金メッキ接点, 耐摺動屈曲性 |
---|---|
アプリケーション | 溶接アプリケーション |
シリコンフリー | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC < 50 / DC < 60 |
---|---|
保護クラス | III |
最大負荷電流 (合計) [A] | 3 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~90 | |
---|---|---|
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 (可動部) [°C] | -25~90 | |
使用周囲温度について (可動部) |
|
|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
機械的仕様
重量 [g] | 56.7 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外形寸法 [mm] | 10 x 10 x 36 | ||||||||
材質 | 外装: TPU オレンジ色, シーリング(パッキン): FKM | ||||||||
ロックリング材質 | 真鍮, セーフコート | ||||||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||||||
耐摺動屈曲性 |
|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M8, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm |
電気接続
接続 | ケーブル: 1.5 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.5 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 3 x 0.25 mm² (32 x Ø 0.1 mm ) |
---|
電気接続 - ソケット
コネクタ式: 1 x M8, L型, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.3~0.5 Nm |