• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. コネクタ / スプリッタボックス
  3. オープンエンドコネクタケーブル
  4. コネクタ(ソケット)
  5. EVW168

コネクタ(ソケット)

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

コネクタ(ソケット)

EVW168

ADOGH046SCS0005T04

  • ケーブルベア対応の耐溶接スパッタ加工のPURケーブル
  • 特殊な耐溶接スパッタコーティングのナット
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
アプリケーション 溶接アプリケーション
シリコンフリー
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
保護クラス II
最大負荷電流 (合計) [A] 4
出力
電気仕様 PNP
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~90
使用周囲温度に関する注意
cULus: ...75
使用周囲温度 (可動部) [°C] -25~90
使用周囲温度について (可動部)
cULus: ...75
保護構造 IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K
機械的仕様
重量 [g] 181.7
外形寸法 [mm] 15.5 x 15.5 x 45
材質 外装: TPU 黒色半透明, シーリング(パッキン): FKM 
ロックリング材質 真鍮, セーフコート
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
移動速度 最大 3.3 m/s (5 mの水平移動), 最大加速度 5 m/s²
曲げサイクル > 2 Mio.
耐捻回性 ± 180 °/m
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
動作 2 x LED, 緑
備考
梱包数 1 個
電気接続
ケーブル: 5 m, PUR, ハロゲンフリー, 灰, Ø 4.9 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 耐溶接スパッタ加工, 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm )
電気接続 - ソケット
接続 コネクタ式: 1 x M12, ストレート, コーディング: A, 締結部: 真鍮, セーフコート, コンタクト: 金メッキ, 締付トルク: 0.6~1.5 Nm