ミューティングアームセット
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
ミューティングアームセット
EY5010
2X-THROUGH-BEAM-SENSORS
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
光源 | 赤外線 |
---|
アプリケーション
仕様 | 2つのスルービームセンサでクロスビームミューティング |
---|---|
検出原理 | 透過型 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19.2~28.8 |
---|---|
消費電流 [mA] | 120, (投光器: 60, 受光器: 60) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
光源 | 赤外線 |
波長 [nm] | 940 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 遮光時ON, (設定可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 0.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
検出距離 [m] | < 2.5 |
---|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -30~55 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
EMC |
|
---|
機械的仕様
重量 [g] | 3000 | |
---|---|---|
材質 | アルミニウム, ポリプロピレン | |
レンズ材質 |
|
備考
梱包数 | 4 個 |
---|
電気接続 - 受光器 1
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 青 |
---|
電気接続 - 受光器 2
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 赤 |
---|
電気接続 - 投光器 1
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 青 |
---|
電気接続 - 投光器 2
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 赤 |
---|