• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. アクセサリ
  3. 取付・固定用アクセサリ
  4. 取付アクセサリ セーフティライトグリッド/ライトカーテン用
  5. EY5020

ミューティングアームセット

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

ミューティングアームセット

EY5020

2X-THROUGH-MULTIBEAM-SENSORS

一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
製品特性
光源 赤外線
アプリケーション
仕様 2つのクロスビームマルチビームライトバリアでクロスビームミューティング
検出原理 透過型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 19.2~28.8
消費電流 [mA] 30
保護クラス III
逆接続保護
光源 赤外線
波長 [nm] 940
出力
電気仕様 PNP
出力機能 遮光時ON
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 0.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
検出距離 [m] < 3.5
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -30~55
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
機械的仕様
重量 [g] 3540
材質 アルミニウム, ポリプロピレン
レンズ材質
ポリカーボネート-ABS
ディスプレイ / パーツ
表示
投光器 LED, 黄色
受光器 LED, 緑/赤
備考
梱包数 4 個
電気接続 - 受光器 1
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 青
電気接続 - 受光器 2
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 赤
電気接続 - 投光器 1
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 青
電気接続 - 投光器 2
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コネクタ外装材質、コネクタ外装: 赤