- 製品
- セーフティユニット
- 高周波誘導式セーフティセンサ
- 高周波誘導式セーフティセンサ
- GI711S
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x OSSD (A1 および A2) |
検出ゾーン [mm] | 1~15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
動作モード | 連続稼働 (メンテナンスフリー) |
安全関連機能 | 非減衰時に安全状態 |
アプリケーション | 産業アプリケーション |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 19.2~30 |
---|---|
定格絶縁電圧 [V] | 30 |
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 1000 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | 2 x OSSD (A1 および A2) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5, (30 mA) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
出力データ | インターフェースタイプC クラス1 |
出力電圧 24 V時 | EN 61131-2規格 入力タイプ 1, 2 と適合 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | - |
最大容量性負荷 CL_max [nF] | 20 |
監視範囲
検出ゾーン [mm] | 1~15 |
---|---|
スイッチングOFF安全領域 s(ar) [mm] | 22 |
応答時間
セーフティ要求に対する応答時間 [ms] | 10 |
---|---|
検出ゾーンに接近時の応答時間 [ms] | 1 |
リスクタイム (セーフティー関連エラーのための応答時間) [ms] | 30 |
使用環境条件
アプリケーション | EN 60654-1規格 class c: 耐候性のあるアプリケーション | |
---|---|---|
使用周囲温度 [°C] | -25~70 | |
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
使用周囲温度 [°C] | 10~40 | |
使用周囲温度に関する注意 |
|
|
温度変化率 [K/min] | 0.5 | |
最大相対湿度 [%] | 瞬時: 5~95 %, 定常時: 5~70 % | |
大気圧 [kPa] | 80~106 | |
基準海面からの高度 [m] | 2000 | |
電離放射線 | 許容不可能 | |
塩水噴霧 | - | |
保護構造 | IP 65, IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||||||||||
振動耐性 |
|
安全等級
準拠規格/要求事項 |
|
|||
---|---|---|---|---|
耐用時間 TM [h] | ≦ 175200 | |||
耐用時間 TM |
|
|||
PFH [1/h] | 1,0E-07 |
機械的仕様
重量 [g] | 193.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 70 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
||
---|---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|