• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. I22003

高周波誘導式リングセンサ

I22003

SIY-2120-ABOW/A-PLATE

高周波誘導式リングセンサ

I22003

SIY-2120-ABOW/A-PLATE

  • 120 mmの長い検出距離
  • 有効検出径 Ø 164mm
  • 鉄および金属産業のアプリケーション向け
  • 検出距離をポテンショメータで簡単設定
  • AC電源用のAC出力付き
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 30~120
外装 シリンダー
外形寸法 [mm] Ø 164 / L = 68
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] 47~63
使用電源電圧範囲 [V] AC 90~250
保護クラス II
逆接続保護
出力
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 11
最小負荷電流 [mA] 15
漏れ電流 [mA] 6
出力開閉電流 (AC) [mA] 200, (250 (~50 °C))
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 1500, (10 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC) [Hz] 3
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 30~120
感度調整
工場出荷設定 [mm] 120
検出距離 [mm] 120 ± 10 %
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] < 15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -15~15
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -20~70
保護構造 IP 65
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
機械的仕様
重量 [g] 1629
外装 シリンダー
取付け 埋込み不可
取り付け方法 取付けプレート付
外形寸法 [mm] Ø 164 / L = 68
材質 外装: PBT, 取付プレート: アルミニウム (アルマイト処理)
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型
備考
備考
センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm²