- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- ID002A
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 60 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 42 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能) | |
---|---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 6 | |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 6.5 | |
最小負荷電流 [mA] | 5 | |
漏れ電流 [mA] | 2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V) | |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 200 | |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 | |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200, (20 ms / 0.5 Hz) | |
応答周波数 (AC) [Hz] | 4 | |
応答周波数 (DC) [Hz] | 4 | |
応答周波数 [Hz] |
|
|
短絡保護 | - | |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 60 |
---|---|
感度調整 | 有 |
工場出荷設定 [mm] | 60 |
検出距離 [mm] | 60 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~48.6 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 65 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング | II 3D Ex tc IIIC T90°C Dc X IP65 | ||
---|---|---|---|
EMC |
|
||
MTTF [年] | 454 |
機械的仕様
重量 [g] | 510 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | 105 x 80 x 42 |
材質 | PPE (変性), PA |
締付トルク [Nm] | 外装ねじ: 0.9 Nm, 取付けねじ: 4 Nm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | 端子: 0.34~2.5 mm², ケーブル外被: Ø 5~9 mm, ケーブルグランド: M20 X 1.5 |
---|