• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. ID0038

高周波誘導式近接センサ

ID0038

IDC2050BARKA/SL/LS-300BL

高周波誘導式近接センサ

ID0038

IDC2050BARKA/SL/LS-300BL

  • 非常に長い検出距離
  • 広い有効検出面
  • AC/DC出力と2線技術
  • 動作・スイッチング状態とメニューをLED表示
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 50
外装 角形
外形寸法 [mm] 92 x 80 x 40
電気的仕様
周波数 (AC) [Hz] 47~63
使用電源電圧範囲 [V] AC 20~140 / DC 10~140
保護クラス I
逆接続保護
出力
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 6
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 6
最小負荷電流 [mA] 5.5
漏れ電流 [mA] 1.7 (AC/DC 140 V)
出力開閉電流 (AC) [mA] 450
出力開閉電流 (DC) [mA] 450
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC) [Hz] 25
応答周波数 (DC) [Hz] 25
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 50
設定距離 [mm] 0~40.5, (軟鋼(ST37/STPG370)に埋込取付け)
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.85 / 真鍮: 0.48 / アルミニウム: 0.46 / 銅: 0.38
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -15~15
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [年] 352
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Hazardous voltage
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 432.5
外装 角形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] 92 x 80 x 40
材質 PPE, 亜鉛ダイキャスト, 真鍮 ニッケルメッキ
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 赤
動作 1 x LED, 緑
短絡 1 x LED, 緑/赤 交互に点滅
アクセサリ
付属品
カバーキャップ: 1
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x 7/8", コーディング: A