• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. ID5046

高周波誘導式近接センサ

ID5046

IDE3060-FPKG/US-100-DPS

高周波誘導式近接センサ

ID5046

IDE3060-FPKG/US-100-DPS

  • 非常に長い検出距離
  • 広い有効検出面
  • 検出距離をポテンショメータで簡単設定
  • ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
  • 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm] 20~60
外装 角形
外形寸法 [mm] 105 x 80 x 40
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 15
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 20~60
感度調整
工場出荷設定 [mm] 60
検出距離 [mm] 60 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~48.6
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD - CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 3 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1277
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Hazardous voltage
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 440.5
外装 角形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] 105 x 80 x 40
材質 PPE
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
調整ドライバー: 1
備考
備考
ノーマルクローズ機能として使用する際は、センサの3番ピン (青)を端子台の5に挿入してください
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A