- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- ID5059
高周波誘導式近接センサ
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
高周波誘導式近接センサ
ID5059
IDC4050UCPKG/SC/2LED/US-100DPA
- 溶接アプリケーション向けで電磁界耐性
- 非常に長い検出距離と広い有効検出面
- LEDディスプレイでスイッチング状態と動作をチェック
- 過酷な産業環境の使用に適した丈夫なハウジング材質
- C接点出力機能NO/NC
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
定格検出距離 [mm] | 50 |
外装 | 角形 |
外形寸法 [mm] | 92 x 80 x 40 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 20, (24 V) |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | C接点 |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 250 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 70 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 50 |
---|---|
設定距離 [mm] | 0~40.5, (軟鋼(ST37/STPG370)に埋込取付け) |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.85 / 真鍮: 0.48 / アルミニウム: 0.46 / 銅: 0.38 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~20 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -15~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1162 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 422.5 |
---|---|
外装 | 角形 |
取付け | 埋込み可 |
取り付け方法 | レール, (TH35 (EN 60715)) |
外形寸法 [mm] | 92 x 80 x 40 |
材質 | PPE セーフコート, 真鍮 白銅コーティング, 亜鉛ダイキャスト |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|