- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IE5086
製品特性
電気仕様 | NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ |
定格検出距離 [mm] | 1 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
消費電流 [mA] | 15, (24 V) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | - |
出力
電気仕様 | NPN | |
---|---|---|
出力機能 | ノーマルクローズ | |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 1 | |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 | |
応答周波数 (DC) [Hz] | 750 | |
応答周波数 [Hz] |
|
|
短絡保護 | - | |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 1 |
---|---|
検出距離 [mm] | 1 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~0.8 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 2673 |
機械的仕様
重量 [g] | 50.8 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 35 |
ねじ規格 | M8 x 1 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm² |
---|