• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IE5208

高周波誘導式近接センサ

IE5208

IEB2001-BROG

高周波誘導式近接センサ

IE5208

IEB2001-BROG

  • コンパクトなショートボディ
  • 限られたスペースでの使用に
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
  • 非常に高い応答周波数
  • 2線式技術
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 1
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 35
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 3.5
最小負荷電流 [mA] 4
漏れ電流 [mA] 0.8
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1300
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 1
検出距離 [mm] 1 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~0.81
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 3 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 3 V
EN 55011 $Klasse_
MTTF [年] 5707
機械的仕様
重量 [g] 47
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 35
ねじ規格 M8 x 1
材質 真鍮 白銅コーティング, PBT
締付トルク [Nm] A = 5 mm: 1 Nm, B: 2 Nm
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.14 mm²
特性図等
取付