• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IE5266

高周波誘導式近接センサ

IE5266

IEB3001-BPKG/AS

高周波誘導式近接センサ

IE5266

IEB3001-BPKG/AS

  • 省スペースなハウジング
  • 限られたスペースでの使用に
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
  • スペースを節約するM8コネクタ付き
  • 非常に高い応答周波数
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 1
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 50
アプリケーション
特長 長距離型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 10
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 2000
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 1
検出距離 [mm] 1 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~0.8
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.3 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.1
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 65, IP 67, (ifmのソケットを正しく取付けた場合に限る)
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1376
組込システム
UL規格認証
Ta -25~80 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A017
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 18.6
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 50
ねじ規格 M8 x 1
材質 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PPSU, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
締付トルク [Nm] A = 5 mm: 1.5 Nm, B = 2 Nm
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A
特性図等
取付