- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IE5343
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 3 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10, (3線式で使用の場合) |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.8 |
最小負荷電流 [mA] | 2, (2線式で使用の場合) |
漏れ電流 [mA] | 0.5, (2線式で使用の場合) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 1000 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 3 |
---|---|
設定距離 [mm] | 0~2.4 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1517 | ||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 51.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
ねじ規格 | M8 x 1 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, 検出面: LCP |
締付トルク [Nm] | A = 5 mm: 1.5 Nm, B: 2 Nm |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm² |
---|
特性図等
取付
|
|
---|