• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. IE5348
  • ce
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 1.5
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 20
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 10, (24 V)
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 1.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 4000
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 1.5
検出距離 [mm] 1.5 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~1.2
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] < 15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1045
UL規格認証
Ta 0~40 °C
電源 Class 2
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 61
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 20
ねじ規格 M8 x 1
材質 外装: ステンレススチール, 検出面: PA 12
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 3 x 0.14 mm²