• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IE5350

高周波誘導式近接センサ

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

高周波誘導式近接センサ

IE5350

IEBC005-BSKG/V4A/AS

  • コンパクトなショートボディ
  • 限られたスペースでの使用に
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 長い検出距離で高い稼働時間
  • 3線式または2線式装置として動作するため在庫を削減
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 5
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 40
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 3.5
最小負荷電流 [mA] 2, (2線式で使用の場合)
漏れ電流 [mA] 0.5, (2線式で使用の場合)
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 600
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 5
検出距離 [mm] 5 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~4.05
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~60
保護構造 IP 65, IP 67, (ifmのソケットを正しく取付けた場合に限る)
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1870
組込システム
UL規格認証
Ta 0~60 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A017
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 15.9
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 40
ねじ規格 M8 x 1
材質 ステンレス1.4401(SUS316), 検出面: LCP  オレンジ色, LED 表示窓: PPSU, ロックナット: ステンレス1.4401(SUS316)
締付トルク [Nm] A = 5 mm: 2 Nm, B = 5 Nm
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A
特性図等
取付