- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IER204
高周波誘導式フルメタル近接センサ
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
高周波誘導式フルメタル近接センサ
IER204
IEB2002BARKG/AM/SC/3,0M/2LED
- 工作機械および金属加工向け
- 付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性
- ヘビーデューティの金属性検出面
- 長い検出距離で高い稼働時間
- 機能とコストパフォーマンスを両立
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 2 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
アプリケーション
特長 | 長距離型, フルメタル外装, 設定表示 |
---|---|
アプリケーション | 溶接アプリケーション用 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~36 |
---|---|
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
最小負荷電流 [mA] | 2 |
漏れ電流 [mA] | 0.75 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 150 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 2 |
---|---|
設定距離 [mm] | 0~1.6 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.6 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1384 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 73 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M8 x 1 / L = 45 |
ねじ規格 | M8 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート |
フルメタル外装 | 有 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
設定表示 | 有 |
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 3 m, PUR, 2 x 0.34 mm² |
---|