• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IER205
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 2
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 45
アプリケーション
特長 長距離型, フルメタル外装, 設定表示
アプリケーション 溶接アプリケーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
最小負荷電流 [mA] 2
漏れ電流 [mA] 0.75
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 150
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 2
設定距離 [mm] 0~1.6
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.6 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
衝撃耐性
1 J
MTTF [年] 1384
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 108.6
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M8 x 1 / L = 45
ねじ規格 M8 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート
フルメタル外装
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 緑
設定アシスト 1 x LED, 赤
設定表示
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 5 m, PUR, 2 x 0.34 mm²