• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IF5759

高周波誘導式近接センサ

IF5759

IFA2002-FRKG/V4A/US-100-IRF RT

高周波誘導式近接センサ

IF5759

IFA2002-FRKG/V4A/US-100-IRF RT

  • 広い使用温度範囲
  • 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
  • 非常に高い応答周波数
  • ノーマルオープン/ノーマルクローズ出力機能設定が可能
  • 2線式技術
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
定格検出距離 [mm] 2
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 83
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~55
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (切替可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 4.6
最小負荷電流 [mA] 4
漏れ電流 [mA] 0.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 400
応答周波数 (DC) [Hz] 1100
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 2
検出距離 [mm] 2 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~1.6
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1815
機械的仕様
重量 [g] 34.7
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 83
ねじ規格 M12 x 1
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), 検出面: PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 赤
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ