• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IF5815
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 2
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 45
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 10
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 200
応答周波数 (DC) [Hz] 1200
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 2
検出距離 [mm] 2 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~1.62
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1083
機械的仕様
重量 [g] 24.5
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 45
ねじ規格 M12 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PBT 白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm] 15
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ