• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IF6035

高周波誘導式近接センサ

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

高周波誘導式近接センサ

IF6035

IFG3005-BPKG/V4A/US

  • 沈着から保護するスムースなステンレス外装
  • 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
  • 非常に高い応答周波数
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 機械上の正確な位置検出用
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
製品特性
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 5
外装 シリンダー
外形寸法 [mm] Ø 11 / L = 60
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 15
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 250
応答周波数 (DC) [Hz] 800
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 5
検出距離 [mm] 5 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~4.05
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1971
機械的仕様
重量 [g] 15.5
外装 シリンダー
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] Ø 11 / L = 60
材質 ステンレス 1.4571 (SUS316Ti ), PC
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A