- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IFC247
製品特性
電気仕様 | AS-i |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 4 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点 |
---|---|
アプリケーション | 産業アプリケーション用(工作機械・クーラント/潤滑剤) |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 26.5~31.6 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 30 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
起動遅延時間 [ms] | 1000 |
出力
電気仕様 | AS-i |
---|---|
応答周波数 (DC) [Hz] | 100 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 4 |
---|---|
設定距離 [mm] | 0~3.25 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 68, ("Coolant") |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1574 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
AS-i仕様
AS-i バージョン | 2.1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拡張アドレス設定モード | 有 | |||||||||||||||
I/O コンフィグレーション [hex] | 0 | |||||||||||||||
ID コード [hex] | A.F | |||||||||||||||
AS-i 認証 | 57001 | |||||||||||||||
データビット |
|
機械的仕様
重量 [g] | 28 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 60 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: LCP 非着色 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|