• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IFC248

AS-i 高周波誘導式近接センサ

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

AS-i 高周波誘導式近接センサ

IFC248

IFK2007-ASI /M/US-104

  • 工作機械および金属加工向け
  • 油 / クーラントに耐性
  • AS-iインターフェース付き
  • 機能とスイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 経年劣化に強いレーザーラベル
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • asi
  • cul
製品特性
電気仕様 AS-i
定格検出距離 [mm] 7
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 60
アプリケーション
特長 金メッキ接点
アプリケーション 産業アプリケーション用(工作機械・クーラント/潤滑剤)
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 26.5~31.6
消費電流 [mA] < 30
保護クラス III
逆接続保護
起動遅延時間 [ms] 1000
出力
電気仕様 AS-i
応答周波数 (DC) [Hz] 100
監視範囲
定格検出距離 [mm] 7
検出距離 [mm] 7 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~5.7
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 68, ("Coolant")
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1696
UL規格認証
Ta -25~70 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
ULファイルNo. E174191
AS-i仕様
AS-i バージョン 2.1
拡張アドレス設定モード
I/O コンフィグレーション [hex] 0
ID コード [hex] A.F
AS-i 認証 57101
データビット
型式 スイッチング信号 未使用、不使用 未使用、不使用 未使用、不使用
状態 = 0 OFF状態 検出対象が範囲外 - - -
状態 = 1 ON状態 検出対象が範囲内 デフォルト値 デフォルト値 デフォルト値
機械的仕様
重量 [g] 32.8
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 60
ねじ規格 M12 x 1
材質 ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: LCP  非着色
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
機能 1 x LED, 赤
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ