• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IFP201

高周波誘導式近接センサ

IFP201

IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104

高周波誘導式近接センサ

IFP201

IFK3004-FRKG/V4A/IO/US-104

  • 機械上の正確な位置監視用
  • 動作温度範囲が広いため柔軟に使用可能
  • 非常に高い繰返し精度
  • IO-Link経由で距離をリニアリティプロセス値として高い信頼性で伝送
  • ノーマルクローズ/ノーマルオープンおよびPNP/NPNをIO-Linkから調整可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
  • iolink
製品特性
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース IO-Link
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 60
アプリケーション
特長 電磁界耐性型
電磁界耐性型
磁界耐性(最大) [mT] 300
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 20
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 75
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
スイッチポイント IO-Link [mm] 0.8~3.88
測定範囲 IO-Link [mm] 0.4~4
精度 / 誤差
繰返し精度 < 10 µm
工場出荷時校正 (検出体: アルミ、36x36 mm)
分解能 [µm] 5
温度ドリフト ± 1.6 µm/K
誤差 リニアリティ ± 10 µm
アプリケーション校正 (1点; 標準検出体: 鋼板、36x36mm)
分解能 [µm] 5
温度ドリフト ± 4 µm/K
誤差 リニアリティ ± 75 µm
アプリケーション校正 (3点校正; 標準検出体:鉄、24x24mm)
分解能 [µm] 5
温度ドリフト ± 4 µm/K
誤差 リニアリティ ± 50 µm
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9 CDV
プロファイル Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.2
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1705
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 Eb 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -25 °C; TB = 70 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50 サイクル
MTTF [年] 1341
組込システム
UL規格認証
Ta -25~70 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A005
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 53.9
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 60
ねじ規格 M12 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: LCP  白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L)
締付トルク [Nm] 7
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x LED, 黄色
SIOモード
通電状態での出力ステージ LED, 黄色 点灯
IO-Linkモード
ターゲットが測定範囲内 LED, 黄色 点灯
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A
特性図等
誤差 リニアリティ
x 測定値 [µm]
y 誤差 リニアリティ [µm]
1 工場出荷時校正 (検出体: アルミ、36x36 mm)
2 アプリケーション校正 (1点, 標準検出体: 鋼板、36x36mm)
3 アプリケーション校正 (3点校正, 標準検出体:鉄、24x24mm)