- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IFS731
高周波誘導式近接センサ
IFS731
IFB3007-BPKG/3M/PUR
高周波誘導式近接センサ
IFS731
IFB3007-BPKG/3M/PUR
- 産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 動作温度範囲が広いため柔軟に使用可能
- 広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出
- 幅広いアプリケーションに対応、機種保有数を低減・適正化
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 7 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
アプリケーション
特長 | 長距離型 |
---|---|
アプリケーション | 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 700 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 7 |
---|---|
検出距離 [mm] | 7 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~5.67 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||
塩水噴霧試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 829 |
機械的仕様
重量 [g] | 94.25 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 40 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 3 m, PUR, Ø 4 mm, ECE規格R118 rev. 2(改訂版)による燃焼挙動, 3 x 0.34 mm² |
---|