- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IFT217
高周波誘導式近接センサ
IFT217
IFK3007-BPKG/V4A/US-104
高周波誘導式近接センサ
IFT217
IFK3007-BPKG/V4A/US-104
- 広い使用温度範囲
- 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
- 頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 7 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 長距離型 |
---|---|
アプリケーション | 定期洗浄プロセス |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 800 |
短絡保護 | 有 |
短絡保護機能タイプ | パルス |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 7 |
---|---|
検出距離 [mm] | 7 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~5.67 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~100 |
---|---|
保護構造 | IP 68, IP 69K, ("COP") |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1134 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 30 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK 固有の, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
締付トルク [Nm] | 15 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|