• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IFT242

高周波誘導式近接センサ

IFT242

IFKC007-ASKG/M/V4A/0,4M/PH/AS

高周波誘導式近接センサ

IFT242

IFKC007-ASKG/M/V4A/0,4M/PH/AS

  • 広い使用温度範囲
  • 頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します
  • 飲食料品業界で使用できる堅牢なステンレス外装
  • 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • fda
  • ukca
  • ec19352004
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 7
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 79
アプリケーション
特長 長距離型, 設定表示
アプリケーション 定期洗浄プロセス
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] 12, (24 V)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.8
最小負荷電流 [mA] 2, (2線式で使用の場合)
漏れ電流 [mA] 0.5, (2線式で使用の場合)
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 700
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 7
検出距離 [mm] 7 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~5.7
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] 0~100
保護構造 IP 68, IP 69K, ("COP")
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 1287
機械的仕様
重量 [g] 73
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M12 x 1 / L = 79
ねじ規格 M12 x 1
材質 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: PEEK
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
設定アシスト 1 x LED, 赤
設定表示
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 ケーブル: 0.4 m, PUR, Ø 4.9 mm, 3 x 0.34 mm²
接続 コネクタ式: 1 x M8, コーディング: A, 締結部: スナップ式