- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IFT245
高周波誘導式フルメタル近接センサ
IFT245
IFK3006-BPKG/AM/P/US
高周波誘導式フルメタル近接センサ
IFT245
IFK3006-BPKG/AM/P/US
- 堅牢なステンレス製フルメタル外装で、飲食料品業界で使用可能
- 広い使用温度範囲
- 頻繁に温度が変動する場合でも温度ショックに耐性を示します
- 激性のある洗浄液での高圧洗浄に対応
- 長い検出距離で高い稼働時間
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 6 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 長距離型, フルメタル外装 |
---|---|
アプリケーション | 腐食性洗剤を使用する定期的な洗浄, 定期洗浄プロセス |
最大許容圧力 [MPa] | 10 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 25 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 250 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 6 |
---|---|
検出距離 [mm] | 6 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~4.9 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 1 / 真鍮: 0.9 / アルミニウム: 0.8 / 銅: 0.6 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | 0~100 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1265 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 29.75 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M12 x 1 / L = 70 |
ねじ規格 | M12 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L), ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
締付トルク [Nm] | 15 |
フルメタル外装 | 有 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|
特性図等
|
|
---|