• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IG0330

高周波誘導式近接センサ

IG0330

IG-2008-ABOA

高周波誘導式近接センサ

IG0330

IG-2008-ABOA

  • AC/DC出力レベルの組み合わせ
  • 広い動作電圧範囲
  • 2線式技術
  • 広い使用温度範囲
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ccc
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 8
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 80
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] AC/DC 20~250
保護クラス II
逆接続保護
出力
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 6
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] 6.5
最小負荷電流 [mA] 5
漏れ電流 [mA] 2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V)
出力開閉電流 (AC) [mA] 250, (350 (~50 °C))
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
出力開閉電流 (ピーク) [mA] 2200, (20 ms / 0.5 Hz)
応答周波数 (AC) [Hz] 25
応答周波数 (DC) [Hz] 50
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 8
検出距離 [mm] 8 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~6.5
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~80
保護構造 IP 67
試験 / 認証
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 604
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Hazardous voltage
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 117
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 80
ねじ規格 M18 x 1
材質 PBT
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 赤
電気接続
保護装置の要求事項 IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
備考
センサ回路を保護するために短絡 (無負荷) 接続がないことを確認してください。
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.5 mm²