• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IG6214

IO-Link高周波誘導式近接センサ

IG6214

IGK4007BFRKG/IO/US-104

IO-Link高周波誘導式近接センサ

IG6214

IGK4007BFRKG/IO/US-104

  • 機械上の正確な位置監視用
  • 動作温度範囲が広いため柔軟に使用可能
  • 非常に高い繰返し精度
  • IO-Link経由で距離をリニアリティプロセス値として高い信頼性で伝送
  • ノーマルクローズ/ノーマルオープンおよびPNP/NPNをIO-Linkから調整可能
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • iolink
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
通信インターフェース IO-Link
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 60
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
消費電流 [mA] < 15
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN, (パラメータ設定が可能)
出力機能 ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能)
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 300
応答周波数 [Hz]
IO-Linkモード: 100
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
スイッチポイント IO-Link [mm] 1.4~7, (パラメータ設定が可能)
測定範囲 IO-Link [mm] 0.75~7.5
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.4
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
ヒステリシスについて
パラメータ設定が可能
リニアリティエラー IO-Link [%] ± 2, (%FS)
繰返し精度 [%] ± 1, (%FS)
温度ドリフト [%/K vom MEW] ± 0.3
温度ドリフト ± 10 %, (%FS)
インターフェース
通信インターフェース IO-Link
伝送タイプ COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link リビジョン 1.1
SDCI適合規格 IEC 61131-9
プロファイル Smart Sensor: Identification and diagnosis; Multi-channel, two setpoint switching sensor, type 0 Generic Profiled Sensor; Teach Channel
SIOモード
必要とするマスタポートのタイプ A
最小プロセスサイクル時間 [ms] 3.2
IO-Linkプロセスデータ(周期)
機能 ビット長
測定値 16
デバイスのステータス 4
バイナリスイッチング情報 2
IO-Link機能(非周期) スイッチングサイクルカウンタ, スイッチオンサイクルカウンタ, 動作時間カウンタ, 内部温度, アプリケーション固有のタグ
サポートされるDeviceID
動作モード DeviceID
default 1344
備考
詳細は、「ダウンロード」IODD PDFファイルを参照してください。
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
MTTF [年] 605
組込システム
UL規格認証
Ta -25~70 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A034
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 48.9
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 60
ねじ規格 M18 x 1
材質 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x LED, 黄色 点灯
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A