• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IG6565

高周波誘導式近接センサ

IG6565

IGKC008BASKG/US-104-DRS

高周波誘導式近接センサ

IG6565

IGKC008BASKG/US-104-DRS

  • 3線式または2線式に対応
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 広い使用温度範囲
  • スイッチング状態をはっきり見やすく表示
  • 高い衝撃耐性と振動耐性
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 8
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 70
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 長距離型
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~36
消費電流 [mA] < 10, (3線式で使用の場合)
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
最小負荷電流 [mA] 2, (2線式で使用の場合)
漏れ電流 [mA] 0.5, (2線式で使用の場合)
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 200
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 8
設定距離 [mm] 0~6.48
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.45 / 銅: 0.35
ヒステリシス [検出距離に対する%] 1~20
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 67, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-5 Surge 0,5 kV 電源供給 / ライン-ライン間 Ri: 2Ω
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / -20...50 °C
50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃 / -40...85 °C
連続衝撃耐性
EN 60068-2-30 Eb 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃 / -20...50 °C
塩水噴霧試験
EN 60068-2-52 Kb 厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF [年] 1192
UL規格認証
Ta -40~85 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 56.3
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 70
ねじ規格 M18 x 1
材質 外装: ステンレス, 検出面: LCP  固有の, O-リング: FKM , LED 表示窓: PEI
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ