• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IGC203
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
定格検出距離 [mm] 12
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 51
アプリケーション
特長 金メッキ接点, 長距離型
アプリケーション 産業アプリケーション用(工作機械・クーラント/潤滑剤)
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30
保護クラス II
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルオープン
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 2.5
最小負荷電流 [mA] 2
漏れ電流 [mA] 0.5
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 250
短絡保護
短絡保護機能タイプ パルス
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 12
検出距離 [mm] 12 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~9.7
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -25~70
保護構造 IP 68, ("Coolant")
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
MTTF [年] 2655
UL規格認証
Ta 0~40 °C
Enclosure type Type 1
電源 Hazardous voltage
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 44.3
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 51
ねじ規格 M18 x 1
材質 真鍮 白銅コーティング, 検出面: LCP 
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 4 x 90° LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
備考
備考
3線式NPN型センサとの交換が可能です。
その場合はピン1(灰色)は使用しないでください。
梱包数 1 個
電気接続 - プラグ
接続 コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ