- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IGC220
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 12 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
アプリケーション
特長 | 金メッキ接点, 長距離型 |
---|---|
アプリケーション | 産業アプリケーション用(工作機械・クーラント/潤滑剤) |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 200 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 300 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 12 |
---|---|
検出距離 [mm] | 12 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~9.72 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 68, ("Coolant") |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 1083 | ||||||||||
組込システム | - | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 47.5 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | 外装: 真鍮 白銅コーティング, 検出面: LCP 白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A, コンタクト: 金メッキ |
---|