- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IGP201
製品特性
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
通信インターフェース | IO-Link |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
アプリケーション
特長 | 電磁界耐性型 |
---|---|
電磁界耐性型 | 有 |
磁界耐性(最大) [mT] | 300 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 20 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP/NPN, (パラメータ設定が可能) |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン / ノーマルクローズ, (パラメータ設定が可能) |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 75 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
スイッチポイント IO-Link [mm] | 1.6~7.76 |
---|---|
測定範囲 IO-Link [mm] | 0.8~8 |
精度 / 誤差
繰返し精度 | < 20 µm |
---|
分解能 [µm] | 10 |
---|---|
温度ドリフト | ± 3.2 µm/K |
誤差 リニアリティ | ± 20 µm |
分解能 [µm] | 10 |
---|---|
温度ドリフト | ± 4.8 µm/K |
誤差 リニアリティ | ± 100 µm |
分解能 [µm] | 10 |
---|---|
温度ドリフト | ± 4.8 µm/K |
誤差 リニアリティ | ± 50 µm |
インターフェース
通信インターフェース | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
伝送タイプ | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link リビジョン | 1.1 | ||||
SDCI適合規格 | IEC 61131-9 CDV | ||||
プロファイル | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Device Teach Channel; Binary Data Channel; Process Data Variable | ||||
SIOモード | 有 | ||||
必要とするマスタポートのタイプ | A | ||||
最小プロセスサイクル時間 [ms] | 3.2 | ||||
サポートされるDeviceID |
|
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~70 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1341 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 69.6 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み可 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 60 |
ねじ規格 | M18 x 1 |
材質 | 外装: ステンレス 1.4404 (SUS316L), 検出面: LCP 白, LED 表示窓: PEI, ロックナット: ステンレス 1.4404 (SUS316L) |
締付トルク [Nm] | 7 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続 - プラグ
接続 | コネクタ式: 1 x M12, コーディング: A |
---|
特性図等
誤差 リニアリティ
|
|
---|