- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- IGR212
高周波誘導式フルメタル近接センサ
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
高周波誘導式フルメタル近接センサ
IGR212
IGB3008BBPKG/AM/SC/2M/PUR
- 付着防止コーティングで溶接スパッタ耐性
- ヘビーデューティの金属性検出面
- 高い衝撃耐性と振動耐性
- 狭いスペースに取付け可能なショートボディ
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
定格検出距離 [mm] | 8 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 40 |
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー, 耐摺動屈曲性, 長距離型, フルメタル外装, 電磁界耐性型 |
---|---|
アプリケーション | 溶接アプリケーション用 |
最大許容圧力 [MPa] | 2 |
電磁界耐性型 | 有 |
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | DC 10~30 |
---|---|
消費電流 [mA] | < 10 |
保護クラス | III |
逆接続保護 | 有 |
出力
電気仕様 | PNP |
---|---|
出力機能 | ノーマルオープン |
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 2.5 |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 2 |
短絡保護 | 有 |
過負荷保護回路 | 有 |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 8 |
---|---|
検出距離 [mm] | 8 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~6.48 |
長距離型 | 有 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.6 / アルミニウム: 0.5 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 3~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -40~85 |
---|---|
保護構造 | IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K |
試験 / 認証
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
衝撃耐性 |
|
||||||||||
振動耐性 |
|
||||||||||
衝撃耐性 |
|
||||||||||
連続衝撃耐性 |
|
||||||||||
温度急変試験 |
|
||||||||||
塩水噴霧試験 |
|
||||||||||
MTTF [年] | 1188 | ||||||||||
組込システム | 有 | ||||||||||
UL規格認証 |
|
機械的仕様
重量 [g] | 105 | ||||
---|---|---|---|---|---|
外装 | ねじ切り形 | ||||
取付け | 埋込み可 | ||||
外形寸法 [mm] | M18 x 1 / L = 40 | ||||
ねじ規格 | M18 x 1 | ||||
材質 | ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, 検出面: ステンレス 1.4404 (SUS316L) セーフコート, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 セーフコート | ||||
締付トルク [Nm] | 20 | ||||
耐摺動屈曲性 | 有 | ||||
耐摺動屈曲性 |
|
||||
フルメタル外装 | 有 |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
梱包数 | 1 個 |
---|
電気接続
接続 | ケーブル: 2 m, PUR, ハロゲンフリー, Ø 4.9 mm, 放射線加工無し (リサイクル可能), 3 x 0.34 mm² / 耐溶接スパッタ加工 |
---|