• 製品
  • 産業別
  • IIoTソリューション
  • サービス
  • 会社案内
  1. 製品
  2. センサ
  3. 高周波誘導式近接センサ
  4. すべての高周波誘導式近接センサ
  5. IGS715

高周波誘導式近接センサ

IGS715

IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP

高周波誘導式近接センサ

IGS715

IGB2012-BRKG/2M/PUR/UP

  • 産業、モバイル、冷却および潤滑装置アプリケーションに最適
  • 防水防塵性の高い保護構造により厳しい産業要求をクリア
  • 動作温度範囲が広いため柔軟に使用可能
  • 広い検出面と低いセンサ許容差で、安全に検出
  • 幅広いアプリケーションに対応、機種保有数を低減・適正化
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
  • ce
  • ukca
  • cul
製品特性
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルクローズ
定格検出距離 [mm] 12
外装 ねじ切り形
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 40
アプリケーション
特長 耐摺動屈曲性, 長距離型
アプリケーション 産業アプリケーション / ファクトリオートメーション用
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] DC 10~30, (UL規格による”供給制限 電圧/電流”)
保護クラス III
逆接続保護
出力
電気仕様 PNP/NPN
出力機能 ノーマルクローズ
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] 5
最小負荷電流 [mA] 2
漏れ電流 [mA] 0.6
出力開閉電流 (DC) [mA] 100
応答周波数 (DC) [Hz] 300
短絡保護
過負荷保護回路
監視範囲
定格検出距離 [mm] 12
検出距離 [mm] 12 ± 10 %
設定距離 [mm] 0~9.72
長距離型
精度 / 誤差
修正係数 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.5 / アルミニウム: 0.4 / 銅: 0.3
ヒステリシス [検出距離に対する%] 3~15
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] -10~10
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] -40~85
保護構造 IP 65, IP 66, IP 67, IP 68, IP 69K
試験 / 認証
EMC
EN 61000-4-2 ESD 4 kV CD / 8 kV AD
EN 61000-4-3 高周波放射 10 V/m
EN 61000-4-4 Burst 2 kV
EN 61000-4-6 高周波誘導結合に対する耐性 10 V
EN 55011 クラスB
振動耐性
EN 60068-2-6 Fc 20 (x 9.81 m/s²) (10...3000 Hz) / 50スイープサイクル; 軸数3、掃引率 1オクターブ/分
衝撃耐性
EN 60068-2-27 Ea 100 (x 9.81 m/s²) 正弦半波 11ms: 3軸(x, y, z)方向へ各3回の衝撃
連続衝撃耐性
EN 60068-2-27 40 (x 9.81 m/s²) 6ms: 3軸方向へ各4000回の衝撃
温度急変試験
EN 60068-2-14 Na TA = -40 °C; TB = 85 °C; t1 = 30 min; t2 = < 10 s; 50サイクル
塩水噴霧試験
EN 60068-2-52 Kb 厳しさレベル 5 (4試験サイクル)
MTTF [年] 899
組込システム
UL規格認証
Ta -25~75 °C
Enclosure type Type 1
電源 Limited Voltage/Current
UL認証番号 A007
ULファイルNo. E174191
機械的仕様
重量 [g] 87.2
外装 ねじ切り形
取付け 埋込み不可
外形寸法 [mm] M18 x 1 / L = 40
ねじ規格 M18 x 1
材質 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT オレンジ色, LED 表示窓: PEI, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング
締付トルク [Nm] 取扱説明書参照
耐摺動屈曲性
耐摺動屈曲性
曲げ半径 最小 10 x ケーブル直径
曲げサイクル > 5 Mio.
ディスプレイ / パーツ
表示
スイッチング状態 1 x LED, 黄色
アクセサリ
付属品
ロックナット: 2
菊ワッシャー: 1, ステンレス
備考
梱包数 1 個
電気接続
接続 ケーブル: 2 m, PUR, 2 x 0.34 mm²