- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- II001A
高周波誘導式近接センサ
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
高周波誘導式近接センサ
II001A
IIA2015-ABOA/6M/3D
- 防爆エリアでのアプリケーションに
- AC/DC出力レベルの組み合わせ
- 広い動作電圧範囲
- 2線式技術
- 厳しい産業環境で使用できる堅牢な金属外装
一部の製品は国内使用向けの仕様にて出荷させていただいております。何卒ご了承ください。 大口のご注文は、フリーダイヤル 0120-782070 サービスセンターまでお問合せください。
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
アプリケーション
取付 | 保護キャップを装着した場合のみ防爆エリアで使用 |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | 有 |
出力
出力機能 | ノーマルオープン | |
---|---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 6 | |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 6.5 | |
最小負荷電流 [mA] | 5 | |
漏れ電流 [mA] | 2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 130 V) / 0.8 (DC 24 V) | |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 150 | |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 | |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200, (20 ms / 0.5 Hz) | |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 | |
応答周波数 (DC) [Hz] | 50 | |
応答周波数 [Hz] |
|
|
短絡保護 | - | |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|---|
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~12.1 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~20 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -20~60 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
IECEx / ATEX指令防爆マーキング |
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMC |
|
||||||||||||
MTTF [年] | 607 |
機械的仕様
重量 [g] | 489 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | 真鍮 白銅コーティング, 検出面: PBT, ロックナット: 真鍮 白銅コーティング, 保護キャップ: PA |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型, ヒューズは防爆エリア外に設置してください。 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 | |
認証 | 日本での防爆認定は未取得です。 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, 塩化ビニール (PVC), 2 x 0.50 mm² |
---|