- 製品
- センサ
- 高周波誘導式近接センサ
- すべての高周波誘導式近接センサ
- II0360
製品特性
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
定格検出距離 [mm] | 15 |
外装 | ねじ切り形 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
アプリケーション
特長 | ハロゲンフリー |
---|
電気的仕様
使用電源電圧範囲 [V] | AC/DC 20~250 |
---|---|
保護クラス | II |
逆接続保護 | - |
出力
出力機能 | ノーマルオープン |
---|---|
スイッチング出力時のDC電圧降下(最大) [V] | 6 |
スイッチング出力時のAC電圧降下(最大) [V] | 6.5 |
最小負荷電流 [mA] | 5 |
漏れ電流 [mA] | 2.5 (AC 250 V) / 1.3 (AC 110 V) / 0.8 (DC 24 V) |
出力開閉電流 (AC) [mA] | 250, (350 (~50 °C)) |
出力開閉電流 (DC) [mA] | 100 |
出力開閉電流 (ピーク) [mA] | 2200, (20 ms / 0.5 Hz) |
応答周波数 (AC) [Hz] | 25 |
応答周波数 (DC) [Hz] | 50 |
短絡保護 | - |
過負荷保護回路 | - |
監視範囲
定格検出距離 [mm] | 15 |
---|---|
検出距離 [mm] | 15 ± 10 % |
設定距離 [mm] | 0~12.1 |
精度 / 誤差
修正係数 | 鋼鉄: 1 / ステンレス: 0.7 / 真鍮: 0.4 / アルミニウム: 0.3 / 銅: 0.2 |
---|---|
ヒステリシス [検出距離に対する%] | 1~15 |
スイッチポイントドリフト [検出距離に対する%] | -10~10 |
使用環境条件
使用周囲温度 [°C] | -25~80 |
---|---|
保護構造 | IP 67 |
試験 / 認証
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [年] | 607 |
機械的仕様
重量 [g] | 293 |
---|---|
外装 | ねじ切り形 |
取付け | 埋込み不可 |
外形寸法 [mm] | M30 x 1.5 / L = 81 |
ねじ規格 | M30 x 1.5 |
材質 | PBT |
ディスプレイ / パーツ
表示 |
|
---|
電気接続
保護装置の要求事項 | IEC60127-2, Sheet 1に適合するミニチュアヒューズ, ≤ 2 A, 速断型 |
---|
アクセサリ
付属品 |
|
---|
備考
備考 |
|
|
---|---|---|
梱包数 | 1 個 |
電気接続
接続 | ケーブル: 6 m, PUR, ハロゲンフリー, 2 x 0.5 mm² |
---|